Ausschreibungstext fr CMC-PS-Schrank Typ 2


CMC-PS-Schrank Typ 2



Direkt montierter CMC-Schrank Typ DK 7791.210 B x H x

T 800 x 2100 x 800mm, lackiert in RAL 7035 Struktur.

Mit einer Sichttre vorne mit Alu-Profil und

elektromagnetischem Ergoform-S-Griff, Anschlag

rechts, einer Rcktr mit elektromagnetischem

Ergoform-S-Griff, Anschlag rechts, ein Dachblech zur

Kabeleinfhrung, ein Bodenblech dreigeteilt, ein

Sockel 100mm mit Kiemen zur Belftung, 482,6 mm (19

Zoll)-Profilschienen 42 HE vorne und hinten, zwei

abschliebare Seitenwnde, zwei Systemchassis und

eine Potentialausgleichsschiene mit

sternpunktfrmiger Erdung. Beigelegt sind 4

Distanzbolzen, 4 Nivellierfe, 6 C-Profilschienen,

10 Rangierbgel und 50 Kfigmuttern mit Schrauben.

Zustzlich im Schrank montiert und installiert sind

ein CMC -1HE-, eine Steckdosenleiste mit

Spannungsberwachung und 6 Dosen, ein

NTC-Temperatur-Sensor, 4 Zugangssensoren (Front- und

Rcktr und beide Seitenwnde), ein Chipkartenleser

und Kabelmanagement.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-PS-Schrank Typ 2   DK 7200720
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
