Ausschreibungstext fr CMC-PS-Schrank Typ 4


CMC-PS-Schrank Typ 4



Direkt montierter CMC-Schrank Typ DK 7791.210 B x H x T

800 x 2100 x 800mm, lackiert in RAL 7035 Struktur. Mit

einer Sichttre vorne mit Alu-Profil und

elektromagnetischem Ergoform-S-Griff, Anschlag rechts,

einer Rcktr mit elektromagnetischem Ergoform-S-Griff,

Anschlag rechts, ein Dachblech zur Kabeleinfhrung, ein

Bodenblech dreigeteilt, ein Sockel 100mm mit Kiemen zur

Belftung, 482,6 mm (19 Zoll)-Profilschienen 42 HE

vorne und hinten, zwei abschliebare Seitenwnde, zwei

Systemchassis und eine Potentialausgleichsschiene mit

sternpunktfrmiger Erdung. Beigelegt sind 4

Distanzbolzen, 4 Nivellierfe, 6 C-Profilschienen, 10

Rangierbgel und 50 Kfigmuttern mit Schrauben.

Zustzlich im Schrank montiert und installiert sind ein

CMC -1HE-, eine Steckdosenleiste mit

berspannungsschutz, Filter mit berwachung und 9

Steckdosen, ein Lfterblech mit 2 berwachten Lftern,

ein NTC- Temperatur-Sensor, ein Hygro-Thermo-Sensor,

ein Rauchmelde-Sensor, 4 Zugangssensoren (Front- und

Rcktr und beide Seitenwnde), ein Zahlencodeschlo

und Kabelmanagement.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-PS-Schrank Typ 4   DK 7200740
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
