Ausschreibungstext fr Sicherheits-Ergoform-S-Griff


Sicherheits-Ergoform-S-Griff



Der Sicherheitsgriff ist geeignet fr FR, QR, PS, TC

und kann anstelle des normalen Griffsystems montiert

werden. Das System zeichnet sich, durch eine flexible

Zugangsmglichkeit aus. Mit dem 3fachen Zahlencode kann

ein Zugang zum Schrank gewhrt werden, ohne das ein

Schlssel notwendig ist. Der Code lt sich bei

geffneter Tr individuell einstellen. Der Code lt

sich nur neu einstellen wenn der Ursprungs-Code bekannt

ist, so ist gewhrleistet das kein unbefugte verstellen

das Codes mglich ist. Ein alternativer Zugang ist die

Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann unabhngig vom

Zahlencode, ber ein Profilhalbzylinder, die Tr

geffnet werden. Es kann der Profilhalbzylinder 40 bzw.

45 mm nach DIN 18 254 eingesetzt werden. Durch die

einfache nachtrgliche Montage ist der Griff optimal

fr ISP- und ASP- Anwendungen geeignet.



Fabrikat: Rittal
Typ: Sicherheits-Ergoform-S-Griff   DK 7200810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
