Ausschreibungstext fr CMC-Temperatureinheit I/O + Temperatur


CMC-Temperatureinheit I/O + Temperatur



Erweiterungseinheit fr

- 4 zustzliche Temperatur-Eingnge,

- 8 digitale Eingnge und

- 2 Relais-Ausgnge.

Zur Anbindung der Temperatur-Sensoren stehen 4 RJ 12-

Buchsen zur Verfgung. Es knnen minimale und

maximale Grenzwerte eingestellt werden. Eine

Grenzwertberschreitung wird am CMC Basisgert durch

Alarm gemeldet. Weiter wird ber SNMP ein Alarm-Text

geschickt. Die Ein- und Ausgnge knnen logisch

verknpft werden ( AND-, OR-, NOT-, Time-, Flip-Flop,

D-Flip-Flop, Code,- Tr,- Trap-, Regel-, Speicher-

Funktionen ). Die individuelle Parametrierung soll

ber die beiliegende Software erstellt werden.



Technische Daten:

Temperatur-Eingnge: 4 x NTC Temperatur-Sensoren

Digitale Eingnge: 8 Optokoppler

Relais-Ausgnge: 2 (Wechselkontakte 5 A/250 Volt)

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 140mA

Schnittstelle: IC, Power- IC (RJ12)



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Temperatureinheit I/O + Temperatur   DK 7200913
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
