Ausschreibungstext fr Easy-CMC, Typ: 1 HE


Easy-CMC, Typ: 1 HE



Wirtschaftliche Lsung zur Grundberwachung von

Schrnken. Das System beinhaltet einen

NTC-Temperatur-Sensor. Bei berschreiten des

Grenzwertes erfolgt ein akustisches und optisches

Signal inklusive Klartextanzeige. Die Eingabe der

Grenzwerte erfolgt ber 3 Folientasten an der

Systemfront. Das System lsst sich in alle 482,6mm (19

Zoll)-Profile montieren. Bei Schrnken mit Sichttr

kann der Status des berwachungssystem ber das LCD

abgelesen werden. Zwei offene Schnittstellen zur

Anbindung von Sensoren, wie z.B. Rauch-,

Luftstrom-Sensoren stehen zur Verfgung. Kompatibel mit

CMC II DK 7200100 fr eine Alarmmeldung ber TCP/IP

SNMP und mit Sicherheitsgriffen zur bersichtlichen

Alarmkontrolle bei Schrankreihen.

Schnittstelle: I2 C-Bus

Bemessungsspannung: 24V DC



Fabrikat: Rittal
Typ: Easy-CMC, Typ: 1 HE   DK 7201100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
