Ausschreibungstext fr Easy-CMC, Typ: 'Hutschienenbefestigung'


Easy-CMC, Typ: 'Hutschienenbefestigung'



Wirtschaftliche Lsung zur Grundberwachung von

Schrnken. Das System beinhaltet einen

NTC-Temperatur-Sensor. Bei berschreiten des

Grenzwertes erfolgt ein akustisches und optisches

Signal inklusive Klartextanzeige. Die Eingabe der

Grenzwerte erfolgt ber 3 Folientasten an der

Systemfront. Das System eignet sich zur Befestigung auf

Montageplatten mit Tragprofilschienen TS35/15. Zwei

offene Schnittstellen stehen zur Anbindung von

Sensoren, wie z.B. Rauch-, Luftstrom-Sensoren zur

Verfgung. Kompatibel mit CMC II DK 7200100 fr eine

Alarmmeldung ber TCP/IP SNMP und mit

Sicherheitsgriffen zur bersichtlichen Alarmkontrolle

bei Schrankreihen.

Schnittstelle: I2 C-Bus

Bemessungsspannung: 24V DC



Fabrikat: Rittal
Typ: Easy-CMC, Typ: 'Hutschienenbefestigung'   DK 7201110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
