Ausschreibungstext fr Easy-CMC, Typ: 'IT_Tower-Protection'


Easy-CMC, Typ: 'IT_Tower-Protection'



Wirtschaftliche Lsung zur Grundberwachung von

IT-Tower. Das System beinhaltet einen

NTC-Temperatur-Sensor und wird durch den Austausch des

oberen Trrahmenwinkels in den Rittal IT-Tower

integriert. Bei berschreiten des Grenzwertes erfolgt

ein akustisches und optisches Signal inklusive

Klartextanzeige. Die Eingabe der Grenzwerte erfolgt

ber 3 Folientasten Zwei offene Schnittstellen stehen

zur Anbindung von Sensoren, wie z.B. Rauch-,

Luftstrom-Sensoren zur Verfgung. Kompatibel mit CMC II

DK 7200100 fr eine Alarmmeldung ber TCP/IP SNMP.

Schrankbreite: 550mm

Schnittstelle: I2 C-Bus

Bemessungsspannung: 24V DC



Fabrikat: Rittal
Typ: Easy-CMC, Typ: 'IT_Tower-Protection'   DK 7201120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
