Ausschreibungstext fr Netzteil 240 V AC / 24 V DC fr stand-


Netzteil 240 V AC / 24 V DC fr stand-

alone Anwendung





Zur Spannungsversorgung der Aktiv PSM.

Das 24 V Netzteil gibt es in zwei Ausfhrungen,

als Steckernetzteil in deutscher Ausfhrung und

als internationale Ausfhrung mit Kaltgerte-

buchse. Fr die Ausfhrung mit Kaltgertebuchse

wird zustzlich ein lnderspezifisches An-

schlusskabel bentigt. Das Netzteil liefert

in beiden Ausfhrungen eine stabilisierte

Ausgangsspannung von 24 V DC und ist optimal

auf stand-alone Anwendungen abgestimmt.



Primrseite: 100 - 240 Volt +-10% 50/60 Hz AC,

IEC-Eingang

Sekundrseite: 24 Volt DC, Ausgangskabel 1,65 m

Kurzschlussfest, Schutzisoliert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzteil 240 V AC / 24 V DC fr stand-   DK 7201210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
