Ausschreibungstext fr TS8 Sicherheitsgriff mit Zahlencode fr EASY CMC


TS8 Sicherheitsgriff mit Zahlencode fr EASY CMC



Der Sicherheitsgriff hat eine integrierte Signallampe,

mit der ein Sammelalarm vom Easy-CMC gemeldet werden

kann. So ist eine optimale bersicht der Alarmzustnde

an der Signalfront zu erkennen. Die Lichtquelle wird im

Schrankrahmen montiert und bei geschlossener Tr ber

einen Lichtleiter an den Griff gegeben. Es ist so keine

Verkabelung an der Tr auszufhren. Zustzlich bieten

die Sicherheitsgriffe ein Sicherheits-Zugangssystem.

Das System zeichnet sich durch eine flexible

Zugangsmglichkeit aus. Mit dem 3fachen Zahlencode kann

ein Zugang zum Schrank gewhrt werden, ohne da ein

Schlssel notwendig ist. Der Code lt sich bei

geffneter Tr und bekanntem ursprnglichem Code

individuell einstellen. Ein alternativer Zugang ist die

Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann die Tr,

unabhngig vom Zahlencode, ber einen

Profilhalbzylinder geffnet werden. Es kann der

Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 254

eingesetzt werden.

Schnittstelle zum Easy-CMC Alarm-Signalausgang:

Der Sicherheitsgriff kann an den Alarm-Signalausgang

des Easy-CMC (DK 7201.100 und DK 7201.110, siehe IT

Handbuch, Seite 280), angebunden werden. Das optische

Alarmsignal kann so in Schrankreihen immer strukturiert

kontrolliert werden, unabhngig vom Schrankaufbau.



Fabrikat: Rittal
Typ: TS8 Sicherheitsgriff mit Zahlencode fr EASY CMC   DK 7201800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
