Ausschreibungstext fr USV-Anschluleiste 230 mit 6 roten Steckdosen


USV-Anschluleiste 230 mit 6 roten Steckdosen



fr den Einbau in Netzwerkschrnke mit 25 mm DIN-Marasterung oder stufenloser Befestigung, zum Anschlu an eine USV.

Der uneingeschrnkte Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Lngsreihe mglich.



Die Anschluleiste ist VDE/GS geprft.

Ausfhrung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Max. Belastung: 16 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlukabel: 2 m, mit Kaltgertestecker

- Steckdosen: 6 Stck rot



Lnge: 470 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: USV-Anschluleiste 230 mit 6 roten Steckdosen   DK 7202130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
