Ausschreibungstext fr Anschluleiste 230 Volt


Anschluleiste 230 Volt



Anschluleiste 230 Volt



fr den Einbau in Netzwerkschrnke mit 25 mm DIN-Marasterung oder stufenloser Befestigung. Die Anschluleiste enthlt

einen beleuchteten Wippschalter, 2-polig, fr die Trennung der Steckdosen von der Netzspannung. Der uneingeschrnkte

Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Lngsreihe mglich.

Die Anschluleiste ist VDE/GS geprft.

Ausfhrung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Max. Belastung: 16 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlukabel: 2 m lang H05VV-F3G1

- Steckdosen: 5 Stck



Lnge: 470 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschluleiste 230 Volt   DK 7205000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
