Ausschreibungstext fr Anschluleiste 230 Volt


Anschluleiste 230 Volt



fr den Einbau in Netzwerkschrnke mit 25 mm

DIN-Marasterung oder stufenloser Befestigung. Die Anschluleiste enthlt einen

Sicherungsautomaten, 2-polig L 16 A, zur Trennung der Steckdosen von der Netzspannung bei berlast. Leichte Zugnglichkeit

zum Anschluraum durch separate Abdeckung.

Der uneingeschrnkte Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Lngsreihe mglich.

Die Anschluleiste ist VDE/GS geprft.

Ausfhrung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Sicherungsautomat: 2-polig L 16 A

- Schaltleistung: 6 kA bei 230 Volt

- Selektivitt: Kl. 3 (bis L 25 A)

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlukabel: 2 m lang H05VV-F3G1

- Steckdosen: 6 Stck



Lnge: 569 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschluleiste 230 Volt   DK 7207510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
