Ausschreibungstext fr Anschluleiste 230 Volt


Anschluleiste 230 Volt



mit berspannungsschutz und Entstrfilter

fr den Einbau in Netzwerkschrnke mit 25 mm DIN-Marasterung oder stufenloser Befestigung. Die Anschluleiste enthlt

einen beleuchteten Wippschalter, 2-polig, zur Trennung der Steckdosen von der Netzspannung.

Leichte Zugnglichkeit zum Anschluraum durch separate Abdeckung.

Der uneingeschrnkte Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Lngsreihe mglich. Die Anschluleiste

ist VDE/GS geprft.

Ausfhrung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC, - Max. Belastung: 6 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlukabel: 2 m lang H05VV-F3G1, - Steckdosen: 16 Stck

berspannungsschutz:

DIN VDE 0675, Teil 6/E 11.89 fr Anforderungsklasse D,

Varistor-Temperaturberwachung, optische Fnktionsberwachung, hochbelastbar, Stostrom bis 15 kA

Entstrfilter 6 A:

DIN VDE 0565, Teil 3 5.86 mit 2 Feinsicherungen 6,3 A trge, 250 V



Lnge: 1335 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschluleiste 230 Volt   DK 7217510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
