Ausschreibungstext fr Rangierbgel


Rangierbgel





Material: Rundstahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 330 mm x 90 mm x 70 mm

Lieferumfang: VE = 4 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierbgel   DK 7220600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
