Ausschreibungstext fr Rangierbgel aus Kunststoff


Rangierbgel aus Kunststoff



Kunststoffrangierbgel fr eine flexible

Kabelfhrung im Netzwerkschrank. Die Rangier-

bgel werden an den 482,6 mm 19"-Profilschien

oder an allen Komponenten mit 25 mm DIN-Ma-

raster oder stufenlos an T-Nut Profilschienen

befestigt.

Material: Polyamid

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: 95 x 50 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierbgel aus Kunststoff   DK 7228035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
