Ausschreibungstext fr Einbausatz f. Keyboard-Schublade PS 4550


Einbausatz f. Keyboard-Schublade PS 4550





Befestigungsma: 400 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 455 mm x 0 mm x 0 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz f. Keyboard-Schublade PS 4550   DK 7229400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
