Ausschreibungstext fr FM-Kabelfhrungsleisten, H 825 mm


FM-Kabelfhrungsleisten, H 825 mm



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler bzw. einem Verteilerschrank oder fr anwendungsspezifische Lsungen, zum

Fhren von Rangierkabeln. Die FM-Kabelfhrungsleisten werden seitlich an FM-Systemleisten oder FM-Systemrundstangen

montiert, mit vier Rangierbgeln (105 x 70 mm) lassen sich die Kabel systemgerecht fhren.



Ausfhrung: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lnge: H: 825 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Kabelfhrungsleisten, H 825 mm   DK 7235000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________