Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen mit


Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen mit

Schalter 250V/16A





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steck-

dosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Alu-

minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-

tpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5

Abmessungen: 306,6 x 44,2 x 44 mm, DIN 49440



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen mit   DK 7240120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
