Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste, 15-fach Mehrfach-Kaltgertedose C13


Steckdosenleiste, 15-fach Mehrfach-Kaltgertedose C13

max.10 A/Dose





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur

Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.  Die

Steckdosenleiste ist mit 15 Kaltgerte-Steckdosen

nach IEC320 Normblatt F ausgefhrt. Das Gehuse ist

ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die

Steckdosentpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

- Abmae 592,6 Lnge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm

Hhe

- Nennstrom: 16 A

- Nennspannung: 230V

- Schutzart: IP20

- Konformitt: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS

nach Richtlinie 2002/95/EC

- Sicherheit: DIN EN 60950-1

- Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste, 15-fach Mehrfach-Kaltgertedose C13   DK 7240130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
