Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste, 2 x 3-fach Mehrfach-Kaltgertedose


Steckdosenleiste, 2 x 3-fach Mehrfach-Kaltgertedose

C19 max.16 A/Dose





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur

Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste besitz zwei Einspeisungen und

ist mit 3 Kaltgerte-Steckdosen nach IEC320 Normblatt

J pro Einspeisung ausgefhrt. Das Gehuse ist ein

Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentpfe

bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

- Abmae 448,5 Lnge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm

Hhe

- Nennstrom: 2 x 16 A

- Nennspannung: 230V

- Schutzart: IP20

- Konformitt: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS

nach Richtlinie 2002/95/EC

- Sicherheit: DIN EN 60950-1

- Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste, 2 x 3-fach Mehrfach-Kaltgertedose   DK 7240190
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
