Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 12 Steckdosen C13,


Steckdosenleiste mit 12 Steckdosen C13,

250V/10A





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 12 C13-Steck-

dosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Alu-

minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-

tpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 10 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 12 Steckdosen C13,   DK 7240200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
