Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen C13, 250V/10A


Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen C13, 250V/10A





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 9 C13-Steckdosen

ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Aluminium-

Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentpfe

bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 10 A

Anschluss ber C13 Kaltgertestecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen C13, 250V/10A   DK 7240201
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
