Ausschreibungstext fr z.B. Einzelschrank


z.B. Einzelschrank



Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen, 250V/16A



Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-

dosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Alu-

minium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-

dosentpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: z.B. Einzelschrank   DK 7240210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
