Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen mit Schalter


Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen mit Schalter





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-

dosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Alu-

minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-

tpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschluleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen mit Schalter   DK 7240220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
