Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit


Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit

berspannungsschutz und Filter





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 5 Schuko-

Steckdosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein

Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-

dosentpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

berspannungsschutz: DIN VDE 0675

Teil 6-6/A1 und 6-6/A2

EMV-Entstrfilter: EN 1332000; 1994

Anschluleitung: 2 m, grau, ohne

Anschlustecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit   DK 7240230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
