Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 1+3 Dosen, Master-Slave


Steckdosenleiste mit 1+3 Dosen, Master-Slave





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 1+3 Schuko-Steck-

dosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Alumi-

nium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-

tpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschluleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 1+3 Dosen, Master-Slave   DK 7240250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
