Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit 7 Dosen, USV-Leiste


Steckdosenleiste mit 7 Dosen, USV-Leiste





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-

dosen in roter Farbe ausgefhrt.

Das Gehuse ist ein Aluminium-Profil,

natur eloxiert. Die Steckdosentpfe bestehen

aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 10 A

Anschluleitung: 2 m, grau, C13 Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 7 Dosen, USV-Leiste   DK 7240260
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
