Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste, 7-fach Mehrfach-Steckdose Schuko


Steckdosenleiste, 7-fach Mehrfach-Steckdose Schuko

max.16 A/Dose





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur

Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steckdosen

ausgefhrt. Das Amperemeter stellt den flieenden

Strom mit einer zweistelligen 7-Segmentanzeige dar.

Das Gehuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert.

Die Steckdosentpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 Lnge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm

Hhe

- Nennstrom: 16 A

- Nennspannung: 230V

- Schutzart: IP20

- Konformitt: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS

nach Richtlinie 2002/95/EC

- Sicherheit: DIN EN 60950-1

- Anschlussleitung: 3 m, grau, ohne

Anschlussstecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste, 7-fach Mehrfach-Steckdose Schuko   DK 7240300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
