Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste, 8-fach Mehrfach-Steckdose C13


Steckdosenleiste, 8-fach Mehrfach-Steckdose C13

max.10 A/Dose





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur

Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 8 IEC320-Steckdosen nach

Normblatt F ausgefhrt. Das Amperemeter stellt den

flieenden Strom mit einer zweistelligen

7-Segmentanzeige dar.  Das Gehuse ist ein

Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentpfe

bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

- Abmae 482,6 Lnge (19") , 44,45 mm Breite , 44,45 mm Hhe

- Nennstrom: 16 A

- Nennspannung: 230V

- Schutzart: IP20

- Konformitt: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS

nach Richtlinie 2002/95/EC

- Sicherheit: DIN EN 60950-1

- Anschlussleitung: 3m, grau, ohne

Anschlussstecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste, 8-fach Mehrfach-Steckdose C13   DK 7240305
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
