Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 6+6 Steckdosenleiste,


Steckdosenleiste 6+6 Steckdosenleiste,

2 Stromkreise





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 6+6 Schuko-

Steckdosen ausgefhrt. Das Gehuse ist ein

Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-

dosentpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschluleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 6+6 Steckdosenleiste,   DK 7240370
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
