Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 7 Dosen Ausfhrung: F/B


Steckdosenleiste 7 Dosen Ausfhrung: F/B





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 7 Steckdosen mit

der Lnderausfhrung Frankreich und Belgien

ausgefhrt. Das Gehuse ist ein Aluminium-

Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentpfe

bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschluleitung: 2 m, grau, ohne Anschlu-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 7 Dosen Ausfhrung: F/B   DK 7240510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
