Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 482,6 mm (19")


Steckdosenleiste 482,6 mm (19")





Die Steckdosenleiste ist 482,6 mm (19") breit und 1 HE hoch

und wird in die 482,6 mm (19") Ebene mit den

Befestigungswinkeln befestigt. Zudem knnen die Winkel so flexibel

angeschraubt werden, sodass diese auch an

Profilschienen oder Gehusechassis montiert werden

kann. Zustzlich kann jeder C13-Stecker des

Verbrauchers mit Hilfe der Kabelverriegelung

(7856.013) gegen Herausfallen gesichert werden.



Technische Daten:

Netzspannung: 230V

Netzstrom: 10A

Anschlussleitung: 1,5m



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 482,6 mm (19")   DK 7240600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
