Ausschreibungstext fr LWL-Spleibox 482,6 mm (19 Zoll)


LWL-Spleibox 482,6 mm (19 Zoll)

-Montage, 1 HE





Die 482,6 mm (19")-Spleibox dient zur Aufnahme von zwei

Spleikassetten und kann in jedem Netzwerkschrank mit

482,6 mm (19")-Befestigungsmglichkeit eingebaut und als

LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den

verdrehsicheren Einbau aller gngigen Spleikassetten.

Der hintere Bereich der Spleibox ist fr die

Kabeleinfhrung komplett offen, als Staubschutz dient

ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel knnen mit

Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die

Spleibox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in

der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Die

Spleibox kann komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen

entnommen werden. Material: Stahlblech, lackiert in RAL

7035

Einbauhhe: 1 HE

Einbautiefe: 345 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleibox 482,6 mm (19 Zoll)   DK 7241005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
