Ausschreibungstext fr LWL-Spleibox fr 482,6 (19")Montage, 2 HE


LWL-Spleibox fr 482,6 (19")Montage, 2 HE





Die 482,6 mm (19")Spleibox dient zur Aufnahme

von bis zu vier Spleikassetten und kann in

jedem Netzwerkschrank mit 482,6 mm (19")Be-

festigungsmglichkeit eingebaut und als LWL-

Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den

verdrehsicheren Einbau aller gngigen

Spleikassetten. Der hintere Bereich der

Spleibox ist fr die Kabeleinfhrung komplett

offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemm-

profil. Die LWL-Kabel knnen mit Kabelbindern

oder Kabelschellen befestigt werden. Die

Spleibox ist innerhalb der 482,6 mm 19"-

Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm

verstellbar. Die Spleibox kann komplett aus

den 482,6 mm (19")Flanschen entnommen werden.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035

Einbauhhe: 2 HE

Einbautiefe: 345 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleibox fr 482,6 (19")Montage, 2 HE   DK 7242005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
