Ausschreibungstext fr Office-Verteiler fr LWL- und Kupferkabel


Office-Verteiler fr LWL- und Kupferkabel





Gehuse:

2 HE Wandverteiler, bestehend aus:

Wandteil mit asymmetrisch vertikal angeordneter 482,6mm

(19.)  Befestigungsebene zur Aufnahme von Patchfeldern,

Freiraum vor der Ebene (links) 90mm, dahinter (rechts)

280mm, Kabeleinfhrung links ber Brstenleisten,

rechts ber groe Ausbrche fr Kabelstrnge, optional

mittels Kabelverschraubungen.

asymmetrisch geteilte Fronttren mit Sicherheitsver-

schluss fr sachliche Trennung zwischen Zu- und Abgang,

getrennte Zugangsberechtigung optional.

Material:

Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

400 x 504 x 106 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Office-Verteiler fr LWL- und Kupferkabel   DK 7245000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
