Ausschreibungstext fr 3 HE Adapter zllig, mittig RAL 7035


3 HE Adapter zllig, mittig RAL 7035





Einbauposition: zllig, mittig

Abmessungen (B x H x T): 129 mm x 135 mm x 0 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 3 HE Adapter zllig, mittig RAL 7035   DK 7246100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
