Ausschreibungstext fr 3 HE Adapter zllig, mittig chromatiert


3 HE Adapter zllig, mittig chromatiert





Einbauposition: zllig, mittig

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 0 mm

Material: Stahlblech, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: 3 HE Adapter zllig, mittig chromatiert   DK 7246150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________