Ausschreibungstext fr 3 HE Adapter metrisch, mittig RAL 7035


3 HE Adapter metrisch, mittig RAL 7035





Einbauposition: metrisch, mittig

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 0 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 3 HE Adapter metrisch, mittig RAL 7035   DK 7246300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
