Ausschreibungstext fr Ablage fr Kleingerte


Ablage fr Kleingerte



Zur sicheren Befestigung von nicht 482,6 mm (19")

-konformen Kleingerten wie Modems, Netzteile,

Router etc. Winkelfrmige Ablage zur Montage im

Freiraum seitlich zwischen 482,6 mm (19")-Ebene

und Seitenwand an L-Profilschienen, Montagerahmen

oder Chassis. Eine Fixierung der Komponenten und

Anschlusskabel ist schnell und einfach mittels

Klettband oder Kabelbindern mglich. Auch geeignet

zur Kabelfhrung in die Schranktiefe.



Abmessungen:

BxHxT 350x150x97 mm



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

1 St

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ablage fr Kleingerte   DK 7246500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
