Ausschreibungstext fr LWL- Rangierverteiler


LWL- Rangierverteiler



Zweigeteiltes Gehuse aus 1 mm Stahlblech, mit getrennter Zugangsberechtigung durch zwei separat mit Sicherheitsverschlu

abschliebare Tren,  zur Aufnahme von max. 24 Glasfasern mit getrennter Zugnglichkeit. Wandteil mit Befestigungsbohrungen

zur Wandmontage, vier Rangierbgeln, zwei Aufnahmevorrichtungen fr jeweils zwei Spleikassetten links und rechts,

vier Kammleisten zur Kabelabfangung und Gummidichtungen als Staubschutz. Eine Tr dient zum Abdecken und Verschlieen

der Spleikassettenaufnahme, eine zweite Tr ist zum Abdecken und Verschlieen des Rangierraums oder wird als zustzliche

Spleikassettenaufnahme mit separater Schlieung verwendet. Wird der Rangierverteiler ohne Patch-Panel eingesetzt,



Abmessungen: B: 400 mm H: 250 mm T: 120 mm

Material: Stahlblech

Lackierung: tauchgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL- Rangierverteiler   DK 7247000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
