Ausschreibungstext fr Rangierpanel 1 HE, RAL 9005


Rangierpanel 1 HE, RAL 9005





Material: Panel: Stahlblech, verzinkt,

chromatiert

Kabelfhrungsbgel: Stahlblech, verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bgelgre 43 mm x 105 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel 1 HE, RAL 9005   DK 7257005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
