Ausschreibungstext fr Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelfhrungs-


Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelfhrungs-

bgeln lose beigelegt





Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelfhrungsbgel: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bgelgre 100 mm x 40 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelfhrungs-   DK 7257035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
