Ausschreibungstext fr Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen 482,6 mm (19")


Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen 482,6 mm (19")



Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel

mit Kabelsprossen. Das ffnen der Einzelsprossen

ermglicht eine bequeme Modifikation und Erweiterung

der Verkabelung.

Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelsprossen: Kunststoff, schwarz,

Abmessungen: 1HE, Sprossentiefe ca. 80 mm

Anzahl Sprossen: 5



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen

DK 7257050 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen 482,6 mm (19")   DK 7257050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
