Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Kabelrangierpanel, 2 HE


482,6 mm (19")-Kabelrangierpanel, 2 HE





Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelfhrungsbgel: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bgelgre 120 mm x 80 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Kabelrangierpanel, 2 HE   DK 7257100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
