Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") - Kabelrangierpanel, 2 HE, RAL 9005


482,6 mm (19") - Kabelrangierpanel, 2 HE, RAL 9005





Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 9005 Kabelfhrungsbgel:

Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bgelgre 85 mm x 125 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") - Kabelrangierpanel, 2 HE, RAL 9005   DK 7257105
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
