Ausschreibungstext fr Rangierpanel 482,6 mm (19"), 1 HE


Rangierpanel 482,6 mm (19"), 1 HE





Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel,

mit 5 Kabelfhrungsbgeln 40x50mm, vormontiert.

Besonders geeignet zum Einsatz bei geringem

Freiraum vor der 482,6 mm (19")- Ebene



Material

Panel: ,,Stahlblech

Bgel: ,,Stahl, verzinkt, chromatiert

Farbe:,,RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel 482,6 mm (19"), 1 HE   DK 7257200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
