Ausschreibungstext fr Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden, BxT: 471 x 600 mm, aus 1,5 mm Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit einer Breite von 600 mm. Der Gerteboden

kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Gerteboden ist in Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25 mm Raster

hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos hhenverstellbar.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032.

Abmessungen BxT: 471 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7266000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
