Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 482,6 mm / 19", F/B, RAL 7035


Steckdosenleiste 482,6 mm / 19", F/B, RAL 7035





Oberflche: Front RAL 7035

Abmessungen(B x H x T): 72 mm x 42 mm x 403 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 482,6 mm / 19", F/B, RAL 7035   DK 7272035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
