Ausschreibungstext fr Tastaturschublade 482,6 mm (19"),RAL 7035, 2 HE


Tastaturschublade 482,6 mm (19"),RAL 7035, 2 HE





Material: Stahlblech mit Aluminiumfront, RAL 7035

Einbautiefe 390 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Tastaturschublade 482,6 mm (19"),RAL 7035, 2 HE   DK 7281035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
