Ausschreibungstext fr Tastaturschublade 482,6 mm (19"), 2 HE


Tastaturschublade 482,6 mm (19"), 2 HE





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Einbautiefe: 427 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Tastaturschublade 482,6 mm (19"), 2 HE   DK 7282035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
